Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
    Micheletto

    Arena

    Google-Übersetzung,

    Bodenbelag aus rüttelverdichteten zweischichtigen Betonplatten, CE-gekennzeichnet, hergestellt und geprüft gemäß der Norm EN 1339, bestehend aus fünf rechteckigen und quadratischen Formaten mit den Abmessungen 20 x 20 - 20 x 40 - 40 x 40 - 40 x 60 cm, Dicke 8 cm, zweischichtige Ausführung. Die besondere Doppelschicht-Veredelung wird mit ausgewählten Zuschlagstoffen hergestellt, die eine hohe Abriebfestigkeit, Langlebigkeit und dauerhafte Färbung garantieren. Die Blöcke, die aus natürlichen Zuschlagstoffen (nicht recycelt) und anorganischen Oxiden hergestellt werden, haben eine homogene und bunte Deckschicht in der Farbe und eine freiliegende Oberfläche mit unregelmäßigen, unregelmäßigen Ecken, die typisch für Naturstein sind, ohne Fase und Fugen zwischen den Blöcken, die sie haben müssen präsentieren Sie eine größere Größe, um ihre Stabilität zu verbessern.

    Spezifikation
    • Flooring in vibro compressed double-layer concrete sheets CE marked, produced and checked according to EN 1339 standard, consisting of five rectangular and square formats of dimensions 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm, thickness 8 cm, double layer finish. The particular double-layer finish is made with selected aggregates that guarantee high resistance to abrasion resistance, durability and coloration lasting over time. The blocks produced with natural aggregates (not recycled) and non-organic oxides, have a homogeneous and variegated finishing layer in color and an exposed surface with irregular irregular corner typical of natural stone, without bevel and the joints between the blocks they will have to present a larger size to improve its stability. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArena
    • ProduktfamiliePavers
    • ProduktgruppeArena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)180
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNamePaving blocks
    • UNSPSCCode30171701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete paving blocks
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit