Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental Delivery System - DS-1100-001

    Google-Übersetzung,

    Das Midmark Dental Delivery System wurde für zuverlässige Positionierung, erhöhte Sicherheit der Wasserleitung und nahtlose Integration entwickelt und trägt dazu bei, eine sichere und außergewöhnliche Versorgung mit ergonomischer Präzision und Kontrolle zu gewährleisten.

    Ergonomie unterstützen

    • Die Konfigurationsoptionen helfen dabei, die Instrumente in Reichweite zu halten und so eine gesunde Körperhaltung und Bewegung zu unterstützen.

    Sicherheit erhöhen

    • Wasserleitungen mit minimierter innerer Oberfläche tragen dazu bei, die Bildung und Ausbreitung von Biofilm zu hemmen.
    • Die Verteilerbaugruppe sorgt für die Zirkulation von Frischwasser und beugt so Stagnation und Biofilmbildung vor.
    • Optionen zur Biofilmprävention und -behandlung tragen zur Verbesserung der Infektionsprävention bei – ihre Wirksamkeit wurde durch Tests gemäß ISO 16954 nachgewiesen.

    Arbeitsablauf optimieren

    • Schnellanschlussanschlüsse für Wasser und Luft erleichtern die tägliche Justierung, das routinemäßige Spülen und die Wartung.
    • Die leicht zugänglichen Wasserregler unterstützen die unabhängige Steuerung des Handstücks und gewährleisten Präzision.

    Leistung optimieren

    • Midmark Smart View ™ Konnektivität – Ermöglicht Software-Updates und -Optimierungen, die dazu beitragen, Probleme zu vermeiden, Ausfallzeiten zu minimieren und die optimale Leistung Ihrer Geräte zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Mounting Configurations:

      Left/Right Chair-Mounted – Doctor-Only Unit

      Chair-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      12 O’Clock Cabinet-Mounted – Assistant-Only Unit

      12 O’Clock Column-Mounted – Doctor + Assistant Unit

      Handpiece Capacity:

      Supports 4 or 6 handpiece positions (configuration dependent)

      Independent coolant water control for each handpiece

      Water System:

      Self-contained water bottle: 2 L

      Facility water connection: Available

      Recommended water pressure: 40–50 psi

      Max. water flow rate: 1.25 GPM

      Water hardness limit: 10 ppm TDS

      Designed to support cartridge-based dental waterline treatment systems

      Air System:

      Facility air supply requirement: 80–100 psi

      Drive air flow: 60 Nl/min @ 45 psi

      Coolant air flow: 1.5 Nl/min @ 35 psi

      Individual drive air adjustment for each handpiece

      Controls + Integration:

      Touchpad controls for chair positioning (when connected)

      Supports cure-safe lighting mode with Midmark Dental LED Light

      Manual air and water shutoff valves at point of input

      Classification + Compliance:

      Class I medical electrical equipment

      Type B applied part

      Continuous operation

      Complies with applicable IEC, ISO and ANSI/AAMI standards

      Optional Accessories:

      Delivery system instrument tray (9" x 13")

      Integrated power scaler (configuration dependent)

      Assistant’s evacuation system (HVE and saliva ejector)

      Specifications and available configurations may vary based on selected delivery system, chair, cabinet and operatory layout.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdental-delivery-system-ds-1100-001
    • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
    • ProduktgruppePower Procedures Tables & Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_30_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDental laboratory activities
    • Klassifizierung11 74 00
    • Format2014TitelDental Equipment
    • OmniClassNummer23-25 17 00
    • OmniClassTitelDental Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA