Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ritter 95 Treatment Table
Midmark

Ritter 95 Treatment Table

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Ritter 95 Untersuchungsliege ist ideal für neue Arztpraxen, industrielle Erste-Hilfe-Bereiche, Schulschwesternstationen oder als Zusatzliege für jede Praxis. Seine Hartholzkonstruktion und der H-Brace-Rahmen verleihen ihm Stärke und Stabilität, während sein einfaches Design einen einfachen Zugang zum Patienten ermöglicht … ohne Hindernisse. Die großzügige Breite von 27" und die Länge von 72" des Tisches nehmen fast alle Patienten bequem auf, einschließlich gebrechlicher und älterer Patienten. Und seine praktische Höhe von 30 Zoll ermöglicht es den Patienten, leicht auf den Tisch zu steigen und ihn zu verlassen.
  • 350-Pfund-Patientengewichtskapazität
  • 27" B x 72" T x 30" H
  • Rahmen ist nur ein dunkles Eichenende
  • Inklusive Papierrollenhalter
Technische Spezifikation
  • Referenznummerritter-95
  • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
  • ProduktgruppeManual Examination Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-04-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit