Da die Gesundheitssysteme darum kämpfen, die Versorgung zu standardisieren, ist die Blutdruckungenauigkeit einer der größten Problembereiche. Mittelmark kann helfen.
Merkmale
Vielen Gesundheitsdienstleistern sind die aktuellen Standards für eine ordnungsgemäße Blutdruckmessung nicht bekannt.1 Wenn dies nicht berücksichtigt wird, sind die Gesundheitssysteme ernsthaft gefährdet. 9,8 % der Bevölkerung sind von der Überschätzung von Bluthochdruckfehlern betroffen.2 Multiplizieren Sie die Behandlungskosten für Bluthochdruck mit der typischen Größe des Patientenkollektivs, und die Kosten einer Überbehandlung könnten bis zu 135.000 US-Dollar pro praktizierendem Arzt betragen.3 Die Auswirkungen einer Übermedikation können auch zu Komplikationen wie Schwindel, Ohnmacht, Erschöpfung oder sogar Stürzen des Patienten führen. Der Midmark 626 ist der erste seiner Art, der entwickelt wurde, um die richtige Patientenpositionierung für eine genauere Blutdruckmessung zu fördern.
Bessere BP™ Positionierung
Automatisierte Vitalfunktionen
Nahtlose Konnektivität
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |