Erhältlich in 8'-, 10'- oder 12'-Konfigurationen oder benutzerdefinierten Konfigurationen
Vorübergehende Aufbewahrung – Das Fach bietet eine spezielle Aufbewahrung für verschmutzte Instrumente vor der Verarbeitung. Die Türen öffnen automatisch und sind mit berührungslosem Luftgleitsystem erhältlich. Rot beleuchtete Fenster weisen auf den Bereich für kontaminiertes Material hin.
Abfallmanagement – Das Edelstahlmodul umfasst sowohl Abfallbehälter in voller Größe als auch Behälter für biologische Gefahrenstoffe. Erhältlich mit freihändigem Air-Glide-System.
Einweichschublade – Die Schublade enthält eine integrierte Edelstahlwanne mit Siebkorb, die bis zu drei IMS®-Kassetten in voller Größe aufnehmen kann (nur in einem Ultraschallreiniger ohne Einbau erhältlich).
Spülen und Handhabung – Integriertes Abtropfbrett mit Unterbauspüle aus Edelstahl und ausziehbarem Wasserhahn mit Trittfunktion.
Verpackungsstation – Zum Verpacken von IMS-Kassetten stehen zwei Verpackungsschubladen in voller Größe zur Verfügung.
Sterilisatorhalterung – Ausziehbare Regale mit feuchtigkeitsfester Abtropffläche und Edelstahlfront.
Sichere Vorratskammer – Die Vorratskammer bietet einen sicheren Bereich für sterilisierte Kassetten, lässt sich herausschieben und um 180 Grad schwenken und ermöglicht einfachen Zugang zu verstellbaren Körben. Blau beleuchtete Fenster weisen auf eine saubere Umgebung hin.
¾-Zoll-Platten-Holzdübelkonstruktion
Thermisch verschmolzene Melaminplatten mit 3-mm-Kante
Griffe aus gebürstetem Nickel
Verdeckte Soft-Close-Stahlscharniere
Vollauszugs-Soft-Close-Schubladensysteme
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |