Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Erhältlich in 8'-, 10'- oder 12'-Konfigurationen oder benutzerdefinierten Konfigurationen

    Soft-Close, verdeckte, 110-Grad-Öffnungsscharniere

    Soft-Close, Vollauszug, kugelgelagerte Gleiter für Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit

    Die langlebige Stahlrahmenkonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und eine konsistente Schubladen- und Türleistung

    Nahtlose, polymerbeschichtete Paneele und nahtlose Polystyrol-Schubladen für eine ordnungsgemäße Asepsis-Kontrolle

    Mehrere Griff- und Panel-Stile

    Spezifikation
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-synthesis-steri-center-12
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)144
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 35 70.74
    • Format2014TitelDental Casework
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit