Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artizan® Expressions Streamline Center - 8'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 8'

Google-Übersetzung,

Erhältlich in 8'-, 10'- oder 12'-Konfigurationen oder benutzerdefinierten Konfigurationen

Vorübergehende Aufbewahrung – Das Fach bietet eine spezielle Aufbewahrung für verschmutzte Instrumente vor der Verarbeitung. Die Türen öffnen automatisch und sind mit berührungslosem Air-Glide-System erhältlich. Rot beleuchtete Fenster weisen auf den Bereich für kontaminiertes Material hin.

Abfallmanagement – Das Edelstahlmodul umfasst sowohl Abfallbehälter in voller Größe als auch Behälter für biologische Gefahrenstoffe. Erhältlich mit freihändigem Air-Glide-System.

Einweichschublade – Die Schublade enthält eine integrierte Edelstahlwanne mit Siebkorb, die bis zu drei IMS®-Kassetten in voller Größe aufnehmen kann (nur in einem Ultraschallreiniger ohne Einbau erhältlich).

Spülen und Handhabung – Integriertes Abtropfbrett mit Unterbauspüle aus Edelstahl und ausziehbarem Wasserhahn mit Trittfunktion.

Verpackungsstation – Zum Verpacken von IMS-Kassetten stehen zwei Verpackungsschubladen in voller Größe zur Verfügung.

Sterilisatorhalterung – Ausziehbare Regale mit feuchtigkeitsfester Abtropffläche und Edelstahlfront.

Sichere Vorratskammer – Die Vorratskammer bietet einen sicheren Bereich für sterilisierte Kassetten, lässt sich herausschieben und um 180 Grad schwenken und ermöglicht einfachen Zugang zu verstellbaren Körben. Blau beleuchtete Fenster weisen auf eine saubere Umgebung hin.

¾-Zoll-Platten-Holzdübelkonstruktion

Thermisch verschmolzene Melaminplatten mit 3-mm-Kante

Griffe aus gebürstetem Nickel

Verdeckte Soft-Close-Stahlscharniere

Vollauszugs-Soft-Close-Schubladensysteme

Spezifikation
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 96 1/4" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including 2 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers, an ultrasonic cleaner, and outlets/lights
Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-artizan-streamline-center-8
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeArtizan® Expressions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)83.25
  • Breite (Inches)96.25
  • Tiefe (Inches)29.13
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameCabinets
  • UNSPSCCode30161801
  • Klassifizierung12 35 70.74
  • Format2014TitelDental Casework
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit