Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
    Midmark

    Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800

    Google-Übersetzung,

    Artizan Expressions Side Stations verbessern den Arbeitsablauf und minimieren die Notwendigkeit, dass das Personal die Praxis während eines Eingriffs verlassen muss. Abgewinkelte Aufbewahrungs- und Spülenmodule bieten zusätzliche Funktionalität und schaffen gleichzeitig ein sauberes, zeitgemäßes Aussehen. Fügen Sie obere Aufbewahrungsschränke und Handschuh-/Handtuch-/Becherspender hinzu, um Ihre OP-Suite zu vervollständigen.

    Standartfunktionen

    • Erhältlich in neun Standardmodellen
    • Das Standard-Spülenpaket umfasst einen Berührungs-/Nähwasserhahn, ein Unterbau-Edelstahlspülbecken und einen Abfallschacht
    • Nahtlose Edelstahlfüße
    • ¾"-Platten-Holzdübelkonstruktion
    • Thermisch verschmolzene Melaminplatten mit 3-mm-Kante
    • Griffe aus gebürstetem Nickel
    • Verdeckte Soft-Close-Stahlscharniere
    • Vollauszugs-Soft-Close-Schubladensysteme
    Spezifikation
    • Wall mounted side station with angled shelf storage, drawer module and sink base

      Length 57.75", depth 19", height 21.75" 

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-artizan-whss5800
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeArtizan® Expressions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.75
    • Breite (Inches)57.75
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 35 70.74
    • Format2014TitelDental Casework
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit