Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIDMARK® 6213 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6213 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Diese Flachbildschirm-Workstation ist mit einem zusätzlichen Arbeitsbereich ausgestattet, um die Verwendung von Papiertabellen und Akten im Prüfungsraum sowie den Computerzugang zu ermöglichen.

  • 26" Höhenverstellung von 23" bis 49"
  • Sicherheitssystem mit Schlüssel
  • Sekundäres Arbeitsregal
  • Flachbildschirmarm mit 100 mm und 75 mm Standard-Montagepositionen
  • Zwei voll arretierbare Laufrollen vorne blockieren sowohl das Rad als auch das Schwenken gleichzeitig
  • Der Monitorarm bietet eine unabhängige vertikale Einstellung von 9,5 Zoll, eine positive Neigung von bis zu 40°, einen Kapazitätsbereich von 5 lb – 20 lb und eine unabhängige Drehung von 180°


Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-medical-6213-workstation
  • ProduktfamilieHealth Care Equipment and Furnishings
  • ProduktgruppeMidmark Workstations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 56 70
  • Format2014TitelHealthcare Furniture
  • OmniClassNummer23-25 00 00
  • OmniClassTitelMedical and Laboratory Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA