Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
M11™ Steam Sterilizer
    Midmark
    Archiviert

    M11™ Steam Sterilizer

    The Midmark M11® Steam Sterilizer is designed to be safe, reliable and easy to use. With one of the largest chambers of any tabletop autoclave on the market, the M11® can optimize your supply of available sterile instruments by reducing the time and effort required for sterilization.

    Reliable

    Steam-flush pressure pulse air removal system ensures proper steam sterilization.

    Easy to Use

    Pre-programmed sterilization cycles and intuitive LCD display with prompts ensure quick, confident operation.

    Safe

    Real-time alerts notify users promptly of any critical system errors.


    Spezifikation
    • Sterilizer Unit

      Overall length with plug                             23.8” (60.5 cm)

      Overall width                                             17.8” (45.2 cm)

      Overall height with printer/data logger      18.1” (50.0 cm)

      Minimum countertop area                         

                                                 21” (53.3 cm)  D x  17.8”  (45.2 cm) W

      Unit weight                                               99 lb (44.9 kg)
      Shipping weight                                       131 lb (59.4 kg) 
      Water reservoir capacity                          1.4 gal (5.3 liters)Electrical requirements                 See midmark.com/IP for details


      Chamber

      11” diameter (28 cm),
      18” depth (45.7 cm)
      6.5 gal usable volume (24.6 liters)


      Trays
      Two large – 9” W x 15” L x 1.1” D
      (22.9 cm x 38 cm x 2.9 cm)
      Two small – 6.6” W x 15” L x 1.1” D
      (16.8 cm x 38 cm x 2.9 cm)

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-m11-sterilizer
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSteam Sterilizers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.1
    • Breite (Inches)17.8
    • Tiefe (Inches)23.8
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit