Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit
Midmark

UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit

4.8 von 5 Sternen4.8(39 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Behandlungsstühle Midmark UltraComfort und UltraTrim bieten ultimativen Patientenkomfort. Mit seiner vollständig konturierten Rückenlehne und dem einzigartigen Design der Lordosenstütze bietet der Stuhl selbst bei den langwierigsten Eingriffen Halt und Komfort für die Patienten.

  • Das patentierte Stuhllehnendesign verfügt über eine Rückenlehne aus Gussaluminium mit integrierten Armlehnen.
  • Integrierte Armlehnen umschließen die wichtigsten Patientenstützbereiche der Ellbogen und inneren Schultern und sorgen für ein komfortables, sicheres Patientenerlebnis.
  • Die Armlehnen werden automatisch für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg des Patienten positioniert.
  • Mehrere Stuhlsteuerungen sind Standard und verfügen über vier programmierbare Voreinstellungen für eine nahezu mühelose Platzierung von Stuhl und Patient in Ihrer bevorzugten Position.
  • Erhältlich in Ihrer Wahl aus nahtlosem, weichem Ultraleather® und einer Ultraleather-Polsterung mit begrenzten Nähten.

Die Asepsis 21® Liefereinheit bietet Qualität und Zuverlässigkeit in einem eleganten, kompakten Paket zu einem günstigen Preis. Das Herzstück dieser Liefereinheit ist das patentierte Midmark Kink Valve, das Leistung und Zuverlässigkeit bietet und durch eine begrenzte 10-Jahres-Garantie abgesichert ist.

  • Die Oberflächen sind glatt und leicht zu reinigen.
  • Drei automatische Knickventil-Handstückpositionen sind Standard.
  • Individuelle Wassermengeneinstellung und individuelle Luftdruckeinstellung
  • Eigenständiges Wassersystem mit Stadtwasser-/Flaschenwahlschalter
  • Stilvolle, konturierte Anschlussdose
  • Programmierbare Touchpad-Stuhlsteuerung




Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-ultratrim-console
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeUltraTrim Chairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 74 00
  • Format2014TitelDental Equipment
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA