Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount
    Midmark

    UltraComfort® Dental Chair w/internal umbilical and LR mount

    4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Verschaffen Sie sich mit einer Stuhllehne, die schmaler und 40 % dünner ist als unsere Standard-Stuhllehne, einen außergewöhnlichen Zugang für den Arzt zum Patienten. Das patentierte Stuhllehnendesign verfügt über eine Aluminiumgussstruktur mit integrierten Armlehnen, die mit der Rückenlehne positioniert sind, um dem Patienten einen ungehinderten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.

    Fahrsystem

    Der UltraTrim-Stuhl wird standardmäßig mit programmierbaren Stuhlsteuerungen und einem hydraulischen Antriebssystem für einen reibungslosen, leisen und präzisen Betrieb geliefert.

    Integrierte Armlehnen

    Halten Sie Patienten bequem und sicher mit einem patentierten Stuhllehnendesign, das eine Rückenlehne aus Aluminiumguss mit integrierten Armlehnen aufweist, die die wichtigsten Patientenstützbereiche der Ellbogen und inneren Schultern umfassen und automatisch für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg des Patienten positioniert werden.

    Polster

    Erhältlich in Ihrer Wahl aus nahtlosem, weichem Ultraleather® und einer Ultraleather-Polsterung mit begrenzten Nähten.

    Spezifikation
      1. Hydraulic cantilever system
      2. Automatic armrests
      3. Seamless upholstery
      4. Double-articulating headrest
      5. Programmable foot-switch control
      6. Two hip-post-mounted programmable controls
      7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
      8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-ultracomfort-lrmount
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeUltraComfort Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialSheet metal
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung11 74 00
    • Format2014TitelDental Equipment
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit