Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
    Midmark

    PowerVac® G Dry Vacuum

    Google-Übersetzung,

    Der Midmark PowerVac G bietet ein bedarfsgerechtes Energiemanagement, das schafft
    ein neuer Standard für Dentalsauger. Viele Staubsauger arbeiten trotzdem mit voller Kraft
    der Nachfrage. Der PowerVac G erhöht die Pumpendrehzahl automatisch entsprechend
    Nachfrage und gibt Ihnen genau das Vakuum, das Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger – und
    Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 83 %.

    Spezifikation
    • Model: G3No. users: 3 – 5No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G5No. users: 5 – 7No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G6No. users: 6 – 10No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G7No. users: 7 – 10No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G10No. users: 10 – 14No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G14No. users: 14 – 20No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-powervac-g
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppePowerVac® G Dry Vacuum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit