Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Synthesis® Side Station - O6
Synthesis® Side Station - O6
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O6

    Google-Übersetzung,

    Midmark Synthesis Side Casework vervollständigt das OP-Paket mit Speichermodulen, Abfallbehältern und Waschbecken zur Verbesserung des Arbeitsablaufs. Der Zahnarzt und das Personal können die Seitenschränke auch als zweite Arbeitsfläche nutzen.

    Standartfunktionen

    • Erhältlich in vier vordefinierten Speichereinheiten
    • Durch die Verbindung einzelner Spülen- und Stauraumeinheiten können Seitenschränke in individueller Länge geschaffen werden
    • Individuelle Breiten erhältlich: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Waschbecken mit rundem Ende: 36”, 42”, 48” und 48” Waschbecken-Aufbewahrungs-Kombination
    • 18-Gauge-Stahlrahmen
    • Soft-Close, Vollauszug, kugelgelagerte Gleiter für Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
    • Soft-Close, verdeckte, 110-Grad-Öffnungsscharniere
    • Mehrere Griff- und Panel-Stile
    • Nahtlose Paneele und Schubladen aus Polystyrol


    Spezifikation
    • O6 Model Series: 30" Square Sink Cabinet; 24" Storage Cabinet; Round End; Waste/Sharps Disposal

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermidmark-synthesis-o6
    • ProduktfamilieDental Equipment
    • ProduktgruppeSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialC-Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 35 70.74
    • Format2014TitelDental Casework
    • OmniClassNummer23-25 17 13
    • OmniClassTitelDental Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit