Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair
Midmark

UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair

4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Verschaffen Sie sich mit einer Stuhllehne, die schmaler und 40 % dünner ist als unsere Standard-Stuhllehne, einen außergewöhnlichen Zugang für den Arzt zum Patienten. Das patentierte Stuhllehnendesign verfügt über eine Aluminiumgussstruktur mit integrierten Armlehnen, die mit der Rückenlehne positioniert sind, um dem Patienten einen ungehinderten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.

Fahrsystem

Der UltraTrim-Stuhl wird standardmäßig mit programmierbaren Stuhlsteuerungen und einem hydraulischen Antriebssystem für einen reibungslosen, leisen und präzisen Betrieb geliefert.

Integrierte Armlehnen

Halten Sie Patienten bequem und sicher mit einem patentierten Stuhllehnendesign, das eine Rückenlehne aus Aluminiumguss mit integrierten Armlehnen aufweist, die die wichtigsten Patientenstützbereiche der Ellbogen und inneren Schultern umfassen und automatisch für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg des Patienten positioniert werden.

Polster

Erhältlich in Ihrer Wahl aus nahtlosem, weichem Ultraleather® und einer Ultraleather-Polsterung mit begrenzten Nähten.


Spezifikation
    1. Hydraulic cantilever system
    2. Automatic armrests
    3. Seamless upholstery
    4. Double-articulating headrest
    5. Programmable foot-switch control
    6. Two hip-post-mounted programmable controls
    7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
    8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermidmark-ultracomfort
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeUltraComfort Chairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung11 74 00
  • Format2014TitelDental Equipment
  • OmniClassNummer23-25 17 13
  • OmniClassTitelDental Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA