Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balcony with Folla alu railing
Midthaug

Balcony with Folla alu railing

3.5 von 5 Sternen3.5(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Balkone mit Alleinstellungsmerkmalen für Entwickler und Bewohner: Hochwertiger, kostengünstiger Lieferprozess, Langlebigkeit und minimaler Wartungsaufwand. Unsere Balkone sind in Tiefen von 1 bis 3 Metern und Längen bis zu 5,8 Metern skalierbar. Zwei rechteckige Balkone können zu einer L-Form verbunden werden. Die Balkone sind mit allen Geländermodellen im Midthaug Baukastensystem kombinierbar. In diesem Fall das Modell Folla: Aluminium-Balustraden an der Innenseite von Geländerständern aus Stahl befestigt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBM_Balc_Folla
  • ProduktfamilieBalcony systems
  • ProduktgruppeBalkong + Folla
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-15
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)4800
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Balkone

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen