Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 von 5 Sternen4.1(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stahltreppen von Midthaug lassen sich an die meisten Bereiche und Zwecke anpassen. Sie werden immer sicher und gut zu verwenden sein. Treppenwangen werden aus lasergeschnittenem Stahl gefertigt, entweder aus Blech oder Hohlprofilen. Im Außenbereich sind Treppenstufen aus Gitterrost oder Streckmetall am beliebtesten. Stufen für Mörtel und Fliesen oder Fußböden sind die beliebtesten im Innenbereich. Die Treppe kann mit mehreren unserer Geländermodelle mit Balustraden oder Glaspaneelen kombiniert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBM_Stairs_I-L-U
  • ProduktfamilieStair systems
  • ProduktgruppeTrapp + rekkverk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit