Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs
Loading Dock Stairs

    Loading Dock Stairs

    4.7 von 5 Sternen4.7(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Außentreppen für Lager und Vertriebszentren, die niemals rosten, sich verziehen oder verrotten. Unsere Produkte sind immer OSHA-konform, damit die Mitarbeiter den Laderampenbereich sicher betreten und verlassen können.

    Spezifikation
    • OSHA Compliant Stairs
      We can design an aluminum awning for your exact application whether it is for one door or a row of loading dock doors.

      Heavy-Duty Material
      Our loading dock stairs use thick, structural aluminum channel for the step stringers and platform edges. The stairs do not require cross-bracing because they rest on thick 3” x 3” platform legs.

      Slip-Resistant Treads
      We use an aggressive, grip strut step tread and platform decking for maximum foot traction and safety. Grip strut tested up to 180% more slip-resistant than similar tread material.

      Fast Installation
      Reduce your time on the job-site by using Upside’s prefabricated metal dock stairs. They typically take about an hour to install because there is no on-site welding and minimal bolts.

      Certified (optional)
      We offer optional installation by our certified installers, so you don’t have to get your hands dirty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloading-dock-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeLoading Dock Stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit