Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas Hob KM 2032
Miele
Archiviert

Gas Hob KM 2032

Design Gashäll i rostfritt stål Integrerad manöverpanel Massiva metallvred Kokzoner 5 gaskokzoner för gasol eller naturgas Vänster fram: starkbrännare 0,45-2,60 kW Vänster bak: extra sparlågebrännare 0,27-1,00 kW Mitten: wokbrännare 1,10-3,80 kW Höger bak: normalbrännare 0,38-1,75 kW Höger fram: normalbrännare 0,38-1,75 kW Total anslutningseffekt: 10,90 kW Rekommenderad diameter kokkärl Sparlågebrännare: 100-220 mm Normalbrännare: 120-220 mm Starkbrännare: 140-240 mm Wokbrännare: 160-260 mm Användarkomfort Vred i fronten Tändelektronik med enhandständning Säkerhet Termoelektrisk tändsäkring Skötselkomfort Avtagbara kastrullgaller i svartemaljerat matt gjutjärn Mått Ursågningsmått B x D: 560 mm x 480-490 mm Yttermått B x D: 750 mm x 520 mm Medföljande tillbehör Förmonterad anslutningskabel Dysor för omställning till naturgas
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKM_2032
  • ProduktfamilieÖfen
  • ProduktgruppeMicrowave Ovens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-04-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)372
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurnaces
  • UNSPSCCode40101805
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit