Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

Google-Übersetzung,

MIFAB® T1400-Serie 6 Zoll breit, 39,40 Zoll lang, vorgeneigtes (0,5 %) oder neutrales Grabenablaufsystem. Der Körper ist aus Polypropylen hergestellt. Jeder Körper hat vier Laschen im Abstand von 20 Zoll zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 3. Die Körper haben ineinandergreifende Enden, einen gerundeten Boden für einen effizienten Flüssigkeitsablauf und haben versetzte, halbkreisförmige Ausschnitte auf jeder Seite am Boden, um den Betonfluss unter dem Körper zu ermöglichen. End- und Bodenauslässe sind in 3 Zoll und 4 Zoll ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich. Zu den Rostoptionen gehören duktiles Eisen, verzinkter Stahl, Edelstahl und Kunststoff, zusammen mit Rostverriegelungshardware für jeden Rost zur Befestigung am Körper. Diese Roste sind in Klasse A, B, C, D und E zusammen mit ADA-Konformität erhältlich (siehe Seiten 33-35). Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT1400
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit