Serie MIFAB® T2600 26 Zoll breit, 48 Zoll lang (oder Länge nach Bedarf), mit Vorgefälle (1,00 % eingebautes Gefälle) oder neutraler Grabenablauf. Der Körper ist aus 14-Gauge-Stahl gefertigt und mit einer säurebeständigen Epoxid-Pulverbeschichtung versehen. Jeder Körper hat Ankerlaschen, um den Körper innerhalb des Betongusses zu sichern. Auf beiden Seiten des Körpers befinden sich geschlitzte Laschen zum Befestigen und Nivellieren von Bewehrungsstäben Nr. 4. Die Körper haben geflanschte Enden, um mit einer dazwischen liegenden Neopren-Gummidichtung miteinander verbunden zu werden. End- und Bodenauslässe sind in 4", 6", 8", 10", 12" oder 18" ohne Nabenauslassanschlüsse erhältlich und werden als Teil des Grabenablaufsystems hergestellt. Die Roste sind mit Halterungen im Korpus verschraubt. Roste der Klasse C sind mit Rostverriegelungshardware erhältlich (siehe Seite 39). Auffangbecken sind ebenfalls vorhanden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |