Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    Google-Übersetzung,
    MIFAB® BIG-S-Serie Rotationsgeformter Feststoffabscheider aus HDPE. Die Einheit umfasst: 3/8 Zoll gleichmäßige Wandstärke, Feststoffrückhalteplatte mit erhöhtem Durchgang mit 3″ Durchmesser, verstellbares Deckelsystem, Zugang zur Probenöffnung und 4″ No-Hub-Einlass- und Auslassanschlüsse. Der stahlummantelte Verbunddeckel bietet eine wasser-/gasdichte Abdichtung und hat ein Minimum von 20.000 lbs. Belastbarkeit. Der Deckel ist gemäß den Belastungsanforderungen von AASHTO H20 ausgelegt.
    Spezifikation
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • ProduktfamilieInterceptors
    • ProduktgruppeSediment and Solid Interceptors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • UNSPSCNameTraps and strainers
    • UNSPSCCode401425
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • OmniClassNummer23-27 37 00
    • OmniClassTitelLiquid Traps
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit