Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Google-Übersetzung,

Die feuerbeständige Zugangstür der Serie MIFAB® CAD-FR ist für den Einsatz in einer abgehängten Trockenbaudecke konzipiert. Das CAD-FR ist nicht feuerfest. Jedoch kann die Kombination aus Stahl und feuerfesten Platten, die von anderen geliefert werden, die feuerbeständige Qualität der Deckenanordnung aufrechterhalten. Die Tür ist 1 ½” (38) zurückgesetzt, um zweischichtige Deckenplatten aufzunehmen. Konsultieren Sie die örtlichen Brandschutzvorschriften für jede Anwendung.

Spezifikation
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Technische Spezifikation
  • Referenznummercad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeUniversal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 13.53
  • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit