Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milcor 12x12 AT Steel Door Suspended Ceiling
Milcor 12x12 AT Steel Door Suspended Ceiling
    Milcor

    Milcor 12x12 AT Steel Door Suspended Ceiling

    Google-Übersetzung,

    Milcor 12 x 12 AT 12" x 12" Stahltür für abgehängte Decke, Grundierung. Milcor AT-Zugangstüren für Akustikplattendecken bieten eine praktisch verdeckte Installation. Aussparungen in den Türverkleidungen erhalten eine Abdeckung aus Akustikplatten, sodass nur die schmalen Rahmenkanten freiliegen, um die Akustikflächen intakt zu halten und zur Schalldämmung und zum Erscheinungsbild beizutragen. Milcor 12 x 12 AT 12" x 12" Stahltür für abgehängte Decke, Grundierung. Merkmale: Material: 16-Gauge-Stahlrahmen mit einer 18-Gauge-Stahltürverkleidung. 24 "x24" und größere Paneele sind verstärkt. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Durchgehendes Scharnier aus Stahl mit Edelstahlstift. Bei den Größen 12"x24" und 24"x36" an der Längsseite montiert. Schloss: Bündig, Schrauberbetätigt mit Stahlnase. Die Anzahl variiert je nach Türgröße. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln anstelle eines Hebelschlosses gegen geringen Aufpreis. Kunststofftülle schützt das Loch in der Fliese für den Zugriff auf die Nockenverriegelung. Anzahl der Schlösser: 1 12 1/4" x 12 1/4" Decke.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: 12X12 AT

      Shipping Weight: 7 pounds

      Material: 16-gauge steel frame with an 18-gauge steel door panel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilcor-12x12-AT-Steel-Door-Suspended-Ceiling
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeCeiling
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA