Milcor 12 x 24 AT 12" x 24" Stahltür für abgehängte Decke, Grundierung. Milcor AT-Zugangstüren für Akustikplattendecken bieten eine praktisch verdeckte Installation. Aussparungen in den Türverkleidungen erhalten eine Abdeckung aus Akustikplatten, sodass nur die schmalen Rahmenkanten freiliegen, um die Akustikflächen intakt zu halten und zur Schalldämmung und zum Erscheinungsbild beizutragen. Milcor 12X24 AT 12" x 24" Stahltür für abgehängte Decken, Grundierung Eigenschaften: Material: 16-Gauge-Stahlrahmen mit einer 18-Gauge-Stahltürverkleidung. 24 "x24" und größere Paneele sind verstärkt. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Durchgehendes Scharnier aus Stahl mit Edelstahlstift. Bei den Größen 12"x24" und 24"x36" an der Längsseite montiert. Schloss: Bündig, schraubendreherbetätigt mit Stahlnocken. Die Anzahl variiert je nach Türgröße. Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln anstelle eines Hebelschlosses gegen geringen Aufpreis. Die Kunststofftülle schützt das in der Fliese angebrachte Loch für den Zugriff auf die Nockenverriegelung. Anzahl der Schlösser: 2 12 1/4" x 24 1/4" Deckenöffnung.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |