Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milcor 16x16 UFR Universal Fire-Rated Access Door
Milcor 16x16 UFR Universal Fire-Rated Access Door
    Milcor

    Milcor 16x16 UFR Universal Fire-Rated Access Door

    Google-Übersetzung,

    Milcor 16X16 UFR 16" x 16" Universelle Brandschutztür, Grundierung. Universelle Brandschutztüren (UFR) sind so konzipiert, dass sie einfach installiert werden können und perfekt in jeder Wand oder Decke funktionieren, von Trockenbauwänden über Mauerwerk (mit werkseitig installierten Mauerankern) bis hin zu abgehängten Akustikdecken. Milcor 16 x 16 UFR 16" x 16" universelle Brandschutztür, Grundierungsmerkmale: Brandschutz, trägt sowohl UL als auch CUL 11/2 Stunden, Brandschutzklasse B sowie das Warnock Hersey Label für drei Stunden nicht brennbaren Boden /Deckensysteme. UL (CUL)-zertifizierter Temperaturanstieg von 250 Grad für echten Brandschutz. Ohne Isolierung übersteigt die Temperatur auf der geschützten Seite einer Zugangstür 600 Grad F, was Personen gefährdet und eine spontane Entzündung von allem in der Nähe der Zugangstür verursacht Grad F. Dieser UL-Temperaturanstieg ist der beste in der Branche. Reduzierte Schallübertragung, die isolierte Türverkleidung vom Sandwich-Typ bietet den doppelten Vorteil der Reduzierung der Schallübertragung durch die Zugangstür. Material: Grundlackierter Stahl oder Edelstahl: 14 -Gauge-Rahmen mit 20-Gauge-Türverkleidung Isolierung: 2" Mineralfaserisolierung zwischen Innen- und Außenverkleidung. Finish: Stahl wird chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Edelstahl hat eine satinierte Oberfläche. Scharnier: Kontinuierlicher Typ; Stahl mit Edelstahlstift. Automatischer Paneelschließer: Integriertes verdecktes Federsystem, das an allen in Wänden zu installierenden Türen angebracht ist. Starke Schraubenfeder macht Tür selbstschließend und selbstverriegelnd in Deckenanwendungen. Schloss: Selbstverriegelnd, eines pro Tür bei den Größen 8"x8" bis 36"x36"; zwei pro Tür mit größerer Größe. Bündig montiertes Paddelverschluss- und Verriegelungssystem mit bündigem, schlüsselbetätigtem Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Alle Türen haben einen inneren Entriegelungsmechanismus. Maueranker: 4 16 1/2" x 16 1/2" Öffnung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: 16X16 UFR

      Item Weight: 18 pounds

      Material: Stainless Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilcor-16x16-UFR-Universal-Fire-rated-Access-Door
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeFire rated
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)16
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA