Milcor 32x32 UFR-DW 32" x 32" universelle Brandschutztür für Trockenbau, Grundierung. Universal Fire-Rated Access Doors for Drywall (UFR-DW) sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren sind und perfekt in Trockenwänden funktionieren, mit ähnlichen Eigenschaften wie das (UFR)-Modell. Milcor 32 x 32 UFR-DW 32" x 32" universelle feuerfeste Zugangstür für Trockenbau, Grundierungsmerkmale: feuerfest, trägt sowohl UL als auch CUL 11/2 Stunden, Feuerklasse B sowie das Warnock Hersey Label für drei -Stunden nicht brennbare Boden-/Deckensysteme. UL (CUL)-zertifizierter Temperaturanstieg von 250 Grad für echten Brandschutz. Ohne Isolierung übersteigt die Temperatur auf der geschützten Seite einer Zugangstür 600 Grad F, was Personen gefährdet und eine spontane Entzündung von allem in der Nähe der Zugangstür verursacht. Milcor Universal-Brandschutztüren sind mit einer supereffizienten Isolierung isoliert, um die Temperatur nach 30 Minuten auf 250 Grad F zu begrenzen. Dieser UL-Temperaturanstieg ist der beste in der Branche. Reduzierte Schallübertragung, die Sandwich-isolierte Türverkleidung bietet den doppelten Vorteil der Reduzierung der Schallübertragung durch die Zugangstür. Material: Grundlackierter Stahl oder Edelstahl: 14-Gauge-Rahmen mit 20-Gauge-Türverkleidung. Isolierung: 2-Zoll-Mineralfaserisolierung zwischen Innen- und Außenplatte. Oberfläche: Stahl ist chemisch mit einer Grundierung aus eingebranntem elektrostatischem Pulver verbunden. Scharnier: Durchgehender Typ; Stahl mit Edelstahlstift. Automatischer Plattenschließer: Integriertes verdecktes Federsystem vorhanden an allen Türen, die in Wänden installiert werden sollen Starke Schraubenfeder macht die Tür selbstschließend und selbstverriegelnd in Deckenanwendungen Standard-Universal-Feuerschutztür mit Trockenbauleiste hat ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln inklusive Nockenschloss nicht verfügbar UFR-DW Türen sind mit Einsteckzylinder-Option erhältlich, außer wie angegeben, in den Größen 8x8 und in Edelstahl Öffnung 32 1/2" x 32 1/2".
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |