Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
BCDV13 | Sliding Window
    MINCO

    BCDV13 | Sliding Window

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BCDV13 | Schiebefenster

    Schiebetüren bieten große dimensionale Möglichkeiten. Ohne Eingriffe erleichtern sie die Raumgestaltung und fördern den Solar- und Lichtgewinn. Seine einfache und sichere Anwendung ist eine echte Bereicherung im Alltag. Die eingebaute, eingelassene Schwelle erleichtert den Durchgang und ist äußerst widerstandsfähig.

    Das praktische, ästhetische und diskrete Hybrid-Erkerfenster ist auch mit einer Motorisierungsoption für eine einfachere Handhabung erhältlich.

    Spezifikation
    • HYBRID Sliding Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 1,1W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 69 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7B / V*B2
      • On window of L2270 x H2140mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbcdv13-baie-vitree-coulissante-2vtx
    • ProduktfamilieWood-Alu windows
    • ProduktgruppeTonus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-26
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)2450
    • Breite (mm)3200
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameHorizontal slider windows
    • UNSPSCCode30171607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite window units
    • Klassifizierung08 54 00
    • Format2014TitelComposite Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 19 13
    • OmniClassTitelComposite Horizontal Sliding Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Ozeanien
    Belgien
    Guadeloupe
    Neukaledonien
    Frankreich
    Martinique
    Luxemburg
    Sankt Lucia
    Schweiz