Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
GLOCAL
    Mirage

    GLOCAL

    Die Kraft des Zements liegt in seiner Neutralität, in den eklektischen Einrichtungsmöglichkeiten und in der Fähigkeit, in sich die gesamte Materialidentität des Keramikprodukts einzuschließen, um es in einen wahren Behälter zu verwandeln, der in der Lage ist, alle Arten von Oberflächenausführungen und Einrichtungselementen zur Geltung zu bringen. Mirage hat dieses typische Merkmal des gespachtelten Zements betont und bietet eine Kollektion an, die sich durch die genauen, aber tiefen Texturen auf zarte, leichte Art entfaltet und an Zement in seiner ursprünglichsten Form erinnert, ohne dabei auf eine sorgfältige Auswahl an feinen Details zu verzichten. 11 neutrale Farbtöne, die von weiß über warme und kalte Graunuancen bis zum Anthrazit reichen und gut miteinander kombinierbar sind, sorgen dafür, dass das Material perfekt mit anderen Kollektionen aus dem Sortiment von Mirage vereinbar ist, was für eine zusätzliche Erweiterung der Einrichtungs- und Designlösungen sorgt.

    Kontaktieren Sie Mirage

    Spezifikation
    • https://www.mirage.it/media/filer_public/5c/14/5c14061e-ab42-4bd2-80dc-9ad96950b2b6/mirage_catalogo_glocal_072019.pdf
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGLOCAL
    • ProduktfamilieTILES
    • ProduktgruppeCONCRETE EFFECT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit