Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Split Rail Support

Mini Split Rail Support

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Unsere Uniflex Mini-Split-Schienenhalterung ist eine wirtschaftliche Option, um Mini-Split-Kondensatoren und Wärmepumpen auf dem Dach oder auf jeder Oberfläche zu stützen. Es unterstützt eine Vielzahl von Größen, ist einfach zu installieren und vollständig einstellbar.

Spezifikation
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermini-split-rail-support
  • ProduktfamilieMechanical Unit and Disconnect Supports
  • ProduktgruppeLD Mechanical Unit Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Halterungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit