Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LD Mechanical Support
LD Mechanical Support

    LD Mechanical Support

    Google-Übersetzung,

    Mechanische Stützen von MIRO sind eine schnelle und einfache Lösung zum Anheben mechanischer Einheiten auf dem Dach aller Größen. Sie sind in 2 Varianten erhältlich – LD, gebaut für kleinere und leichtere Aufdachgeräte, und HD, die speziell für größere und schwerere mechanische Einheiten jeder Größe gebaut werden. Alle Modelle sind einfach vor Ort einstellbar.

    Spezifikation
    • MIRO LD Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating small and light rooftop mechanical units. They are designed to support a unit 8″ off the roof, with a weight capacity of up to 200 lbs. They are available in several different dimensions to accommodate varying size units. May ship partially disassembled.

      Standard sizes for the LD Mechanical Supports are:

      24″ x 24″

      30″ x 30″

      20″ x 36″

      36″ x 36″

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerld-mechanical-support
    • ProduktfamilieMechanical Unit and Disconnect Supports
    • ProduktgruppeLD Mechanical Unit Support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Halterungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA