Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Confidence collection, double horizontal cover plate for light switches and sockets
Confidence collection, double horizontal cover plate for light switches and sockets
Confidence collection, double horizontal cover plate for light switches and sockets
Confidence collection, double horizontal cover plate for light switches and sockets
    Modelec

    Confidence collection, double horizontal cover plate for light switches and sockets

    Google-Übersetzung,
    Die Confidence-Doppel-Horizontal-Lichtschalter und Steckdosenabdeckungen sind aus Messing und werden in Frankreich hergestellt. Sie bieten eine breite Palette an Funktionen: Drucktaster und Kippschalter in 4 Ausführungen, mit oder ohne LEDs, Steckdosen, Schuko-Steckdosen, USB-Ladegeräte, RJ45, HDMI, Dimmer, Rollläden und vieles mehr. Die Confidence-Kollektion ist ein großer Klassiker der Dekorationswelt. Ihre klaren Formen und die sorgfältigen Oberflächen machen sie zu einem Muss für Ihre Wohn-, Hotel- oder Dienstleistungsprojekte. Die Confidence-Kollektion verdient ihren Namen. Die richtige Note für jede ästhetische Wahl. Erhältlich in 12 Ausführungen.
    Spezifikation
    • Double vertical front plates. Dimensions: 80x151x5mm.

      12 brass finishes.

      4 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      and many other functions: 2P+T sockets / international sockets / USB charger sockets / rotary dimmers, etc.

      Made in France.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconfidence-collection-double-horizontal
    • ProduktfamilieConfidence collection
    • ProduktgruppeDouble horizontal cover plate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)151
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit