Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
Lichtschalter Serie LS 990
    JUNG

    Lichtschalter Serie LS 990

    4.5 von 5 Sternen4.5(15 Bewertungen)

    Der Klassiker unter den Flächenschaltern

    Durch hohe Qualität und eine klare Form bewährt sich LS 990 seit rund 50 Jahren. Die klassische Ausführung dieses Schalters mit seinem schmalen Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Puristische Eleganz in Duroplast oder Echtmetall gibt bei dieser Serie den Ton an. Dank des großen Funktionsspektrums sind vielseitige Anwendungen möglich. So lassen sich architektonisch anspruchsvolle Vorstellungen konsequent verwirklichen. Die Rahmen 1- bis 5fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Material

      • Duroplast (hochkratzfest) glänzend
      • Metall

      Farben Duroplast:

      • Perlweiß (ähnlich RAL 1013)
      • Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
      • Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
      • Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005)

      Ausgewählte Artikel auch in den Farben

      • Minzgrün (ähnlich RAL 6029)
      • Reinorange (ähnlich RAL 2004)

      Farben Metallausführungen:

      • Aluminium (AIMg1 Naturton, mattgebeizt)
      • Edelstahl (1.4303 X4 CrNi 18-12 glaskugelgestrahlt)
      • Anthrazit (Aluminium lackiert)
      • Dark (Aluminium lackiert)
      • Glanzchrom (Metall verchromt)
      • Goldfarben (Metall goldfarben PVD beschichtet)
      • Gold (Metall vergoldet)
      • Messing Classic (CuZn37 blank handgebürstet,
      • 240er Körnung, Klarlack beidseitig als Korrusionsschutz)
      • Messing Antik (CuZn37 handgebürstet,
      • traditionell gefärbt, durchgelichtet per Hand, Klarlack beidseitig als Korrusionsschutz)

      Rahmenmaße:

      • 1-fach 81 mm x 81 mm
      • 2-fach 152 mm x 81 mm
      • 3-fach 223 mm x 81 mm
      • 4-fach 294 mm x 81 mm
      • 5-fach 365 mm x 81 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswitch-range_ls-990
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)81
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001590
    • ETIM-NameSwitch
    • UNSPSCNameElectrical terminals
    • UNSPSCCode39121432
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 31 31
    • OmniClassTitelSwitchgear
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit