Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
Confidence collection, long narrow cover plate for light switches
    Modelec

    Confidence collection, long narrow cover plate for light switches

    Google-Übersetzung,
    Die Confidence-Lichtschalter auf langen, schmalen Platten sind diskret und elegant zugleich. Die Platten bestehen aus Messing, werden in Frankreich hergestellt und bieten eine breite Palette an Funktionen (Taster und Kippschalter in vier Ausführungen, mit oder ohne LEDs). Die Confidence-Kollektion ist ein großer Klassiker der Dekorationswelt. Ihre klaren Formen und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einem Muss für Ihre Wohn-, Hotel- oder Dienstleistungsprojekte. Die Confidence-Kollektion verdient ihren Namen. Die richtige Note für jede ästhetische Wahl. Erhältlich in zwölf Ausführungen.
    Spezifikation
    • Long narrow front plates dimensions: 40x125x5mm.

      12 brass finishes.

      3 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a single plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, etc.

      Made in France.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconfidence-collection-long-narrow
    • ProduktfamilieConfidence collection
    • ProduktgruppeLong narrow cover plate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)126
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit