Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets
    Modelec

    M collection, double Vertical cover plates for switches and sockets

    Google-Übersetzung,

    Die von Valérie Mazerat entworfene Kollektion M für Lichtschalter und Steckdosen entstand aus dem Material selbst. Als Produkt einer Verbindung zwischen dem Stil der 60er Jahre und unserer eigenen zeitgenössischen Handwerkskunst hat sie einen Hauch vergangener Zeiten, der in der Gegenwart widerhallt. Die M-Kollektion passt perfekt in zeitgenössische, minimalistische und klare Umgebungen, Orte, die Einfachheit schätzen.

    13 Plattenoberflächen und 13 Knopfoberflächen für unendlich viele Farb-, Material- und Funktionskombinationen. Es liegt bei Ihnen.

    Die M-Kollektion wird in Frankreich hergestellt.

    Spezifikation
    • Vertical Double cover plate: 151x80x5mm

      13 plates finishes in full material: brass, aluminium, steel.

      13 buttons finishes to match all plates or play with contrasts.

      1 or 2 buttons for following functions: Two-way or push button / Double Two-way or Double push / Two-way push roller shutter / buttons with LEDs

      and many more : sockets, international sockets, USB charger, dimmers, Bluetooth dimmers, home automation buttons,

      Made in France.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm-collection-double-vertical
    • ProduktfamilieM collection
    • ProduktgruppeDouble vertical cover plates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)151
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC000007
    • ETIM-NameCover frame for domestic switching devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlate switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit