Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack
Moderco

Operable Partition Model 741 16ft Manual Hinge-Jamb Remote-Stack

Google-Übersetzung,

Die Moderco 700-Serie bietet ein technologisch fortschrittliches, ästhetisch ansprechendes Design. Es verwendet einen einzigartigen geschweißten Stahlrahmen, der es ermöglicht, alle Substrate (Häute), sowohl heftbar als auch Stahl, an den Rahmen zu schweißen. Es müssen niemals Substrate oder Häute an den Rahmen geklebt oder mechanisch befestigt werden. Diese Konstruktion bietet ein langlebiges, einheitliches Panel, das jahrelangen robusten Einsatz überdauert.

Die Grundplattenkonstruktion wird mit umlaufenden Oberflächen für ein randloses, monolithisches Erscheinungsbild kombiniert. Tiefe ineinandergreifende vertikale Astragale an allen Plattenverbindungen richten die Platten aus, um eine glatte Wandfläche zu gewährleisten und gleichzeitig eine akustische Abdichtung bereitzustellen.

Die automatisch ein- und ausfahrbaren Bodendichtungen bieten einen Betriebsspielraum von 2 Zoll, um Bodenveränderungen und/oder Durchbiegungen Rechnung zu tragen.

Diese Kombination von Merkmalen zusammen mit den Optionen der Serie 700 und vielen verschiedenen Oberflächen machen es zu einer hervorragenden Wahl für Ihre Anwendungen, da es Ästhetik, Akustik und Haltbarkeit in einer Konstruktion vereint

Spezifikation
    • Heavy-duty welded laser cut steel panel and door framing systems
    • ADA compliant push-pull door hardware
    • Aluminum reinforced protective door edge trim for durability
    • Face activated bottom seals with stabilizing downward seal force
    • Field adjustable mechanical bottom seals on door leaf
    • Complete panic bar hardware (available upgrade)
    • Concealed automatic door closers (available upgrade)
    • Inset exit signs (available upgrade)
    • Door viewers (available upgrade)
    • Door windows (available upgrade)
    • Key locks on both standard or panic bar hardware (available upgrade)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel_714_16ft_remote_stack
  • ProduktfamiliePartition Door
  • Produktgruppe700 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4876.8
  • Tiefe (mm)1219.2
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding door and partition sets
  • OmniClassNummer23-15 11 17 13
  • OmniClassTitelFolding Panel Partitions
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit