Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie den innovativen virtuellen Kamin von Orion, der mithilfe optimierter Technologie das lebensechteste Feuer in einem virtuellen elektrischen Kamin erzeugt.

    Ein mehrseitiger linearer Elektrokamin mit neuer Heliovision®-Flammentechnologie. Ein Kamin für alle Fälle: Unser linearer virtueller Elektrokamin Orion bietet die vielseitigsten Installationsoptionen.

    Merkmale

    • Größen: 52", 60", 76", 100", 120"
    • 10" tiefe Feuerkammer
    • Mehrseitiger Einbau: Frontansicht, linke Ecke, rechte Ecke, Erker
    • 5.000 oder 10.000 BTU hocheffizienter Keramikbrenner
    • 3 Flammenstile, 6 Flammenfarben, 3 Flammengeschwindigkeiten
    • Mehrfarbige Downlights und Glutbett
    • Bluetooth und Wi-Fi aktiviert mit einer voll funktionsfähigen App
    • Funktioniert mit Google Home und Alexa
    • Enthaltene Medien: Treibholzscheite und reflektierendes Glas


    Spezifikation
    • Model  Orion
        Multi 52"
        Orion
        Multi 60"
        Orion
        Multi 76"
        Orion
        Multi 100"
        Orion
        Multi 120"
      Unit
      Width
        51-1/2"  60"  75-3/4"  100"  124-3/8"
      Unit
      Height
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
      Unit
      Depth
        9-9/16"
        9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"
      Framing
      Width

        51"  59-1/2"  75-1/4"  99-1/2"  124"
      Framing
      Width

      3-Sided or Bay
        50-5/8"  59-1/8"  74-15/16"  99-1/4"  123-1/2"
      Framing
      Height
        24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"
      Framing
      Depth

      Fully Recessed
        9" min.  9" min.  9" min.  9" min.  9" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorion-multi-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Electric Fireplace
    • ProduktgruppeVirtual Electric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika
    Australien
    Jungferninseln
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA