Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Der vielseitigste elektrische Kamin auf dem Markt, der Benutzern ein vollständig anpassbares Erlebnis bietet.

    Der Spectrum Slimline definiert die Kategorie der elektrischen Einbaukamine mit einem schlanken 2 x 4 Zoll großen Design oder zur Wandmontage neu. Er verzichtet auf die sperrige schwarze Glasumrandung und verfügt über eine elegante 5/8 Zoll-Verkleidung für eine maximierte Sichtfläche.

    Merkmale

    • Größen: 50", 60", 74", 100"
    • Schlanke 4" Feuerkammer
    • Einbau-, Clean-Face- oder Wandmontage
    • Variabler Heizer mit 5.000 BTU und Thermostat
    • 10 Flammenfarboptionen
    • Mehrfarbige Downlights und Glutbett
    • Enthaltene Medien: LED-beleuchtete Treibholzscheite und klarer Acrylstein
    Spezifikation
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspectrum-slimline-electric-fireplace
    • ProduktfamilieLinear Electric Fireplace
    • ProduktgruppeLED Electric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika
    Australien
    Jungferninseln
    Kanada
    Mexiko
    Puerto Rico
    USA