Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECO Panel
ECO Panel

    ECO Panel

    Google-Übersetzung,

    Eco Panel ist ein flexibles System für Innenwände, ein System, das Architekten und Designern viele Gestaltungsmöglichkeiten bei maximaler Flexibilität bietet. Durch den Einsatz von Eco Panel verbessern Sie die Akustik in den Räumen. Maßgeschneiderte Wände in lackierter Eiche verleihen dem Raum Exklusivität und akustischen Komfort.

    Spezifikation

    • Splines in lacquered oak or pine, acoustic cloth FiberAcoustic® 75 color gray, with a wooden support structure.

      Wood is a natural product and each type of wood is unique. Variation in color, pattern and texture is a natural part of appearance, and will change over time when exposed to UV light.

      Wood types and surfaces

      Solid wood Oak with matt clear lacquer, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented lacquer in black or white, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented stain in the color cognac, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Suspension system

      Wall element - Direct fitting.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummereco-panel
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeSuspended ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2700
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit