Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet
Moen

S8000 Via Chrome One-Handle Low Arc Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Merkmale

Jedes Stück der Via-Kollektion verfügt über ein einzigartiges Design in D-Form mit hauchdünnen Akzenten. Der stromlinienförmige Look schafft ein kompaktes, modernes Design, das Eindruck macht, ohne eine Badewanne zu überwältigen.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Einhand-Hebelgriffe erleichtern das Einstellen des Wassers
  • Einlochmontage schafft ein saubereres Aussehen gegenüber kundenspezifischen Arbeitsplatten
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • belüfteter Strahl ist ideal für alltägliche Badezimmeraufgaben wie Zähneputzen und Händewaschen
  • erfüllt die epa WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • erfüllt aktuelle gesetzgebung, einschließlich ab1953 (kalifornien) und s152 (vermont)
  • enthält rote und blaue Markierungen
  • Produktverfügbarkeitsdatum: Q1 2016
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-2041
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeVia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit