Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
    Watts

    Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB

    Google-Übersetzung,

    Frostsichere, automatische, selbstentleerende Wandhydranten der Serie LFFHB sind so konzipiert, dass sie Frostschutz für die externe Wasserversorgung sowie Rückflussschutz für die Trinkwasserversorgung bieten. Sie bestehen aus massivem Messing mit vernickelter Oberfläche, 0,8 mm dickem Kupferrohr, Kunststoff-Vakuumbrecher und schwerem Metallgriff. Reparaturen können inline durchgeführt werden, ohne den Hahn von der Wasserleitung zu entfernen. Entworfen nach ASSE-Standard 1019 und zertifiziert nach CSA B125 und CSA B64.2. Verfügbar mit 1/2 Zoll Löt- oder 1/2 Zoll männlichem IPS-Einlass (Modell LFFHB -1).

    Spezifikation
    • Features

      • Provides freeze protection of the external water supply as well as backflow protection to the potable water supply
      • Plastic vacuum breaker prevents contamination of the potable water supply from backsiphonage and backpressure
      • Repairs can be made inline without removing the sill cock from the waterline
      • Designed to ASSE Standard 1019 and are certified to CSA B125 and CSA B64.2



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLFFHB
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeShutoff Valves > Residential Hydrants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameHydrants
    • UNSPSCCode40141726
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung40 05 09
    • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit