Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Boreal touchless Duo - Soap and Water

    Google-Übersetzung,

    Vereint elegantes Design mit vandalensicheren Eigenschaften. Einfache Installation. Langlebig, selbst unter härtesten Bedingungen. Hält Waschräume sauber und spart Wasser und Seife. Verhindert Kreuzkontaminationen. Ideal für Büros, Hotels, Restaurants und alle gewerblichen Sanitärräume. Auch als hohe Ausführung und mit Warm-/Kaltwassermischer erhältlich.

    Berührungslose elektronische Armatur für die Montage auf der Spüle, inklusive passendem Seifenspender. Aktivierung per Infrarotsensor. Für Kalt- oder Mischwasser. Verchromter Korpus, weitere Oberflächen erhältlich: Mattschwarz, PVD-Antikbronze, PVD-gebürstetes Nickel (Edelstahl) und PVD-Kupfer. Mit Batteriestandsanzeige. Die BOREAL-Serie umfasst eine hohe Version für Aufsatzspülen sowie eine Version mit Mischbatterie zur Einstellung von Wassertemperatur und Filtern. Auf Wunsch ist eine 24-Stunden-Hygienespülung möglich. Per Fernbedienung einstellbare Funktionen: Sensorreichweite, Sicherheitszeit, Ein- und Ausschaltverzögerung, Ein/Aus und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

    Spezifikation
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet), 1000 version for both cold and hot water for temperature control (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboreal-touchless-duo-soap-and-water-copy
    • ProduktfamilieTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • ProduktgruppeBoreal
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets