Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    MOGEN Single Flush Siphon Jet 4.5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)

    Google-Übersetzung,
    Siphon Jet Single Flush 4,5 L. (Slow Close) MOS66(ECO)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOGEN_Single-Flush-Siphon-Jet-4-5-L-Slow-Close_MOS66-ECO
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeSingle Flush
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)48.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit