Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOGEN Siphon Wash Down 4.5 L. MT71 (ECO)
MOGEN Siphon Wash Down 4.5 L. MT71 (ECO)

    MOGEN Siphon Wash Down 4.5 L. MT71 (ECO)

    Google-Übersetzung,
    Siphon Wash Down 4,5 L. MT71 (ECO)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOGEN_Siphon-Wash-Down-4-5-L_MT71-ECO
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeSiphon Wash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)365
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)29.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit