Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
MolokClassic ®
    Molok Oy

    MolokClassic ®

    4.2 von 5 Sternen4.2(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Molok® ist eine saubere, sichere und wirtschaftliche Lösung für eine effiziente und umweltfreundliche Abfallsammlung. Die vielseitige Produktpalette umfasst sowohl Deep Collection®- als auch Oberflächenbehälter. Unsere Experten können die beste Lösung für Ihren Standort und Ihre Anforderungen anbieten.
    Spezifikation
    • Emptying neatly and efficiently For the Molok®- user, waste collection is less frequent. The large waste capacity reduces emptying traffic in the area and minimizes environmental load. Emptying with a crane is clean and safe, keeping the yard tidy. The waste container inlet is kept clean, because the waste is emptied from the bottom of the lifting bag. Emptying work, even with a fence, shrubs or lawn between the truck and the containers, is easy. Safe for users and workers Lifting-based emptying is safe and ergonomic. Emptying is designed in such a way that the physical load is minimized. An integrated lock effectively prevents misuse of containers and reduces vandalism. Vertical design saves space Molok®-Deep Collection® is based on a vertical structure in which 60 % of the container is located underground. The containers occupy a minimal surface area that allows practical waste collection solutions even in small and confined spaces. No separate structures, such as sheds or fences are needed around the containers. This releases space for other purposes such as parking or playground. Compaction of waste increases capacity Gravity compacts the waste by its own weight. Old waste is always covered by new.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermolokclassic
    • ProduktfamilieOutdoor Furniture
    • ProduktgruppeRefuse Storage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-08-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefuse bins
    • OmniClassNummer23-39 45 25 17 11
    • OmniClassTitelRefuse Hoppers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit