Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Open Top Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Horizontales PVC-Plankenwand-Müllcontainer- und Abfalleinhausungssystem

    Werten Sie Ihre gewerblichen Abfallentsorgungsbereiche mit der Covrit® Horizontal-PVC-Plankenwand von CityScapes auf. Diese modulare Sichtschutzwand ist eine wartungsfreie Alternative zu herkömmlichen Einfassungen aus Holz, Maschendraht oder Mauerwerk und vereint die warme Ästhetik natürlicher Holzmaserung mit der langfristigen Witterungsbeständigkeit von technischem Zell-PVC.

    Die Wandfüllung besteht aus robusten , 2,5 cm dicken Platten aus 100 % Zell-PVC, die mit 1,27 cm starken, stranggepressten Aluminiumprofilen verstärkt sind. Das porenfreie Material verhindert Feuchtigkeitsaufnahme und somit das Risiko von Fäulnis, Verformung, Splittern, Schimmel oder Mehltau – ideal für stark beanspruchte gewerbliche Außenbereiche und häufige Reinigungen.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Echtholzästhetik, null Pflegeaufwand: Erhältlich mit ein- oder beidseitig geprägter Holzmaserung, die eine hochwertige architektonische Optik bietet, ohne dass das ständige Beizen, Versiegeln oder Streichen von Naturholz erforderlich ist.
    • Fäulnis- und chemikalienbeständige Füllung: Die Konstruktion aus 100 % zellulärem PVC ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressiven Reinigungsmitteln, wie sie typischerweise in der Nähe von gewerblichen Müll- und Recyclingzonen vorkommen.
    • Interne Strukturverstärkung: Integrierte 1/2"-Extrusionsversteifungen aus Aluminium sorgen für strukturelle Stabilität über die gesamte Spannweite der Dielen, erhalten die Ausrichtung der Paneele aufrecht und widerstehen Stößen im Laufe der Zeit.
    • Skalierbare Wandhöhen: Individuell anpassbare Höhen bis zu 14 Fuß ermöglichen die Aufstellung von Standard-Einzel-/Doppelmüllcontainern, Abrollcontainern oder Verdichtern und erfüllen gleichzeitig die kommunalen Vorschriften zur Sichtschutzgestaltung.
    • Modulare architektonische Sichtschutzlösungen: Entwickelt für die schnelle Integration in Gewerbe-, Einzelhandels-, Mehrfamilienhaus- und kommunale Bauvorhaben. Vollständig kompatibel mit Covrit®-Tor-, Zugangs- und überdachten Gehäusekonfigurationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit