Der Olympic Feuertisch ist das eleganteste, funktionalste und langlebigste Feuerelement der Branche. Er bietet eine hohe Heizleistung, einen hocheffizienten Messingbrenner und unglaubliche Standard- oder Sonderausführungen. Hergestellt aus langlebigem 3/16 Zoll starkem Aluminium oder Stahl aus amerikanischer Produktion, direkt hier in Missoula, Montana. Es ist leicht zu erkennen, warum der Olympic zur besten Feuerstelle unserer Redaktion gewählt wurde. Verleihen Sie Ihrem Raum das nächste Level.
Verfügbare Größen:
Olympic Steel Feuertisch 48"
Olympic Steel Feuertisch 55"
Olympic Steel Feuertisch 60"
Olympic Steel Feuertisch 67"
Olympic Steel Feuertisch 76"
Olympic Steel Feuertisch 86"
Olympic Steel Feuertisch 96"
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |