Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Google-Übersetzung,
    Brausebatterie mit Zulauf unten, Brauseanschluss oben. Gleicht Temperatur- und Druckschwankungen aus. Mit Sicherheitsstopp bei 38°C und 42°C und Eco-Funktion. Aus 4MS-zugelassenem Messing. 40 c/c. Chrom. RSK 8344180 Ein Badezimmer ist ein Ort der Entspannung, des Genusses und des Krafttankens. Also füllen Sie es mit Genuss. Mühelos Energie sparen, vor Wassertemperaturschwankungen schützen, mit gutem Gewissen extra lange duschen. Mora Cera bringt auf unzählige Arten Zeit in Ihr Badezimmer.
    Spezifikation
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer241220
    • ProduktfamilieShower Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit