Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google-Übersetzung,
    Küchenmischer mit Absenkautomatik, Spülmaschinenventil und U-Auslauf. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiches PEX-Flachende Ø10 mm. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Energieklasse C. Chrom. RSK 8318193 LVI 6261198 242071 Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Chrom. RSK 8318194 NRF 4290177 In der heutigen Familie ist die Küche ein Raum für Geselligkeit und Kreativität. Eine moderne Küchenarmatur muss gut aussehen, perfekt funktionieren und a ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit, deshalb bietet Mora Cera die Dinge, die sich jeder in seiner Küche wünscht: Aufmerksamkeit und Qualitätszeit.
    Spezifikation
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer242070
    • ProduktfamilieKitchen Mixers
    • ProduktgruppeMora Cera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit