Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Crue™-Küchenarmaturenkollektion ist ein Modell für klares, raffiniertes Design und stellt einen wahren Höhepunkt im benutzerorientierten Sanitärdesign für die Küche dar. Die Silhouette – ein einfacher gewölbter Auslauf und ein Einhebelgriff – bietet einen geradlinigen Stil, der sich an nahezu jedes Küchendesign anpasst. Es ist dieser zeitgemäße Look, gepaart mit durchdachter Funktionalität, der die Crue-Kollektion zu einem modernen Wunderwerk macht.

    MERKMALE

    • Professioneller Wasserhahn mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spirale.
    • Pulldown-Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl-, Sweep®-Spray und Boost-Technologie.
    • Sweep® Spray ist eine breite, kraftvolle Wasserklinge, die Ihr Geschirr und Ihre Spüle sauber fegt.
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Sweep®-Spray für eine stärkere Reinigung.
    • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
    • Die ProMotion®-Technologie ermöglicht das Schwenken des herunterziehbaren Sprühkopfs für eine komfortablere Verwendung.
    • MasterClean™ Sprayface widersteht mineralischen Ablagerungen und lässt sich ohne Reinigungsmittel einfach abwischen.
    • Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
    • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,1 bar).

    Material

    • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Einloch- oder Dreilochmontage (inklusive Rosette).
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-22973
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCrue™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.37
    • Breite (Inches)10.5
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit